Druckregelventil LR-1/8-D-7-MINI-NPT
173646
GTIN 4052568313173
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/8 NPT
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar