Druckregelventil LR-3/8-D-7-MINI-NPT
173654
GTIN 4052568313241
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/8 NPT
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar