Druckregelventil LR-3/8-D-O-MIDI-NPT
173657
GTIN 4052568313272
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/8 NPT
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Max. Druckhysterese
0.2 bar