Druckregelventil LR-1-D-7-MAXI-NPT
173674
GTIN 4052568313449
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
12500 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Max. Druckhysterese
0.4 bar