Filter LF-1/4-D-MINI-A-NPT
173681
GTIN 4052568313517
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1200 l/min
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm