Filter LF-3/8-D-MIDI-NPT
173688
GTIN 4052568313586
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/8 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2700 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Filterfeinheit
40 µm