Filter LF-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT
173703
GTIN 4052568313739
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3600 l/min
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm