Feinfilter LFMB-3/4-D-MAXI-A-NPT
173721
GTIN 4052568313913
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/4 NPT
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
2220 l/min
Kondensatablass
vollautomatisch
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
1 µm