Feinstfilter LFMA-3/8-D-MIDI-NPT
173730
GTIN 4052568314002
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/8 NPT
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
880 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
1 bar - 16 bar
Filterfeinheit
0.01 µm