Feinstfilter LFMA-3/4-D-MAXI-A-NPT
173737
GTIN 4052568314071
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/4 NPT
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse
1900 l/min
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C
Betriebsdruck
2 bar - 12 bar
Filterfeinheit
0.01 µm