Öler LOE-3/8-D-MINI-NPT
173822
GTIN 4052568314927
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/8 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2700 l/min
Betriebsdruck
16 bar
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion
3 l/min