Öler LOE-3/4-D-MAXI-NPT
173826
GTIN 4052568314965
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
8400 l/min
Betriebsdruck
16 bar
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion
10 l/min