Wartungseinheit FRC-1/2-D-7-MIDI-A-NPT
173867
GTIN 4052568315375
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
1/2 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2800 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm