Wartungseinheit FRC-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT
173881
GTIN 4052568315511
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/4 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
7000 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm