Einschaltventil HEE-3/8-D-MINI-110-NPT
173905
GTIN 4052568315733
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
3/8 NPT
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1600 l/min
Betriebsdruck
2.5 bar - 16 bar
Betätigungsart
elektrisch