Normzylinder DSBC-125- -PPVA-N3

1755348

Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
125 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
7363 N
Hub
1 mm - 2800 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar