Normzylinder DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R
1776045
GTIN 4052568247140
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
63 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1870 N
Hub
50 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar