Steckhülse CQH-15-QS-12

177721

GTIN 4052568038663

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Steckhülse CQ-15
Pneumatischer Anschluss 2
Steckhülse QS-12
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 15 bar
Umgebungstemperatur
-25 °C - 70 °C
Nennweite
8 mm