Rohr PQ-AL-22X1X3000
177735
GTIN 4052568075651
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Außen-Ø
22 mm
Innen-Ø
20 mm
Werkstoff Schlauch
Aluminium-Knetlegierung
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 15 bar
Umgebungstemperatur
-30 °C - 75 °C