Normzylinder DSBF-C-50- -PPSA-N3-R
1779742
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
1 mm - 2800 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung