Wegmess-System MME-MTS-1000-TLF-AIF
178303
GTIN 4052568144074
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Hub
1000 mm
Messprinzip Wegmesssystem
digital
Ausgangssignal
CAN-Protokoll Typ SPC-AIF
Auflösung Weg
0.01 mm
Elektrischer Anschluss
6-polig - Stecker - nach DIN 45322 - runde Bauform