Kunststoffschlauch PUN-12X2-GE

178421

GTIN 4052568038878

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Außen-Ø
12 mm
Innen-Ø
8 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0.95 bar - 10 bar
Umgebungstemperatur
-35 °C - 60 °C