Normzylinder DSBF-C-125-200-PPSA-N3-R

1792960

GTIN 4052568248413

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
125 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
7363 N
Hub
200 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung