Schwenkantrieb DRVS-8-180-P
1845709
GTIN 4052568264147
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
8
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
0.35 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 180 deg
Pneumatischer Anschluss
M3
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.0013 kgm²