Schwenkantrieb DRVS-16-180-P
1845714
GTIN 4052568264192
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
16
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 180 deg
Pneumatischer Anschluss
M5
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.01 kgm²