Schwenkantrieb DRVS-25-90-P
1845716
GTIN 4052568264215
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
25
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 90 deg
Pneumatischer Anschluss
M5
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.012 kgm²