Schwenkantrieb DRVS-32-90-P
1845719
GTIN 4052568264246
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
32
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 90 deg
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.02 kgm²