Schwenkantrieb DRVS-32-270-P
1845721
GTIN 4052568264260
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
32
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Schwenkwinkel
0 deg - 270 deg
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Zulässiges Massenträgheitsmoment
0.02 kgm²