Normzylinder CRDNG-32- -PPV-A-S2
185282
Downloads
Links
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
10 mm - 2000 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
185282