Wartungseinheit LFR-1/2-D-MIDI-KC-A
185740
GTIN 4052568145019
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
3150 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm