Verschraubung NPCK-C-D-M5-K4
1857681
GTIN 4052568062347
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Nennweite
2 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 12 bar