Wartungseinheit LFR-1/2-D-MIDI-KF-A
185776
GTIN 4052568014551
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
2920 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm