Informationen zum Produktlebenszyklus

Das Produkt ist für den Auslauf geplant. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

04/2026 - Das Produkt befindet sich im Auslauf. Bitte nicht für Neukonstruktionen verwenden.

11/2028 - Das Produkt ist ausgelaufen. Produkte für den Ersatzfall sind verfügbar, solange der Vorrat reicht.

12/2028 - Das Produkt ist ausgelaufen.

Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Druckluftaufbereitung

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Wartungseinheit LFR-1/2-D-MIDI-KG

185787

GTIN 4052568145453

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1740 l/min
Druckregelbereich
2.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm