Wartungseinheit LFR-3/4-D-MAXI-KG-A
185790
GTIN 4052568145484
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4900 l/min
Druckregelbereich
2.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
40 µm