Mehrfachverteiler QST3-G1/8-6-4

186217

GTIN 4052568040215

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 4 mm - für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Anzahl Zuleitungen
1
Anzahl Abgänge
4