Mehrfachverteiler QST3-G1/4-8-6
186218
GTIN 4052568040222
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 6 mm - für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Anzahl Zuleitungen
1
Anzahl Abgänge
4