Filter LF-1/2-D-MAXI
186463
GTIN 4052568146665
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4400 l/min
Betriebsdruck
0 bar - 16 bar
Filterfeinheit
40 µm