Feinfilterkombination LFMBA-1/4-D-MIDI-A
186472
GTIN 4052568146757
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
Midi
Filterfeinheit
0.01 µm
Betriebsdruck
1.5 bar - 12 bar
Kondensatablass
vollautomatisch
Umgebungstemperatur
-10 °C - 60 °C