Mini-Führungszylinder DFC-10-15-P-A-GF

189469

GTIN 4052568150143

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
47 N
Hub
15 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Positionserkennung
für Näherungsschalter