Normzylinder DSNU-8-20-P-A

1908248

GTIN 4052568108298

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
8 mm
Hub
20 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig