Normzylinder DSNU-16-35-PPS-A

1908278

GTIN 4052568108595

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
120.6 N
Hub
35 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung