Normzylinder DSNU-25-10-PPV-A

1908312

GTIN 4052568249137

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
294.5 N
Hub
10 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar