Normzylinder DSNU-10-25-P-A

19184

GTIN 4052568003036

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
47.1 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig