Normzylinder DSNU-10-50-P-A

19186

GTIN 4052568003050

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
47.1 N
Hub
50 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig