Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Pneumatische Zylinder

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Normzylinder DNC-50-60-PPV-A

1922631

GTIN 4052568249977

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
50 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
1178 N
Hub
60 mm
Dämpfung
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar