Filter-Regelventil LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI
192377
GTIN 4052568151133
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G3/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5800 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm