Wartungseinheit FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A
192643
GTIN 4052568152840
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1700 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm