Wartungseinheit FRC-1/2-D-7-O-MAXI-A
192647
GTIN 4052568152888
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
7700 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm