Wartungseinheit FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A
192660
GTIN 4052568153014
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
600 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm