Wartungseinheit FRC-1-D-5M-O-MAXI-A
192669
GTIN 4052568153106
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
7200 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 12 bar
Filterfeinheit
5 µm